Philips Прожектор Ledinaire високої потужності, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Симетричний
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB
Опис виробу
692 mm x 52mm, Штампований алюміній, Алюмінієвий і сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 6 Дж, Клас безпеки I, 6/4 кВ kV, Кабель 1,0 м на 3 полюси без штекера, Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп -
- Кількість розподільних коробок 2 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Сходи вартості Значення
- Гарантійний період 5 років