Україна - Українська

Philips OptiSpace

Створення привабливих внутрішньоміських ландшафтів

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

OptiSpace — це креативне рішення для стовпчиків, яке дозволяє створити більш привабливий, орієнтований на громадян простір у центрі міста, уникаючи вертикалізації міського ландшафту. OptiSpace пропонує все це та навіть більше, забезпечуючи привабливу загальну вартість володіння (TCO) для ваших інвестицій. Завдяки різним варіантам керування ви можете зменшити споживання енергії та ще більше мінімізувати сукупну вартість володіння, а завдяки чудовим та оптимізованим варіантам розподілу світла ви можете максимізувати відстань між стовпчиками, тим самим мінімізуючи кількість точок освітлення, які необхідно встановити. Для підтримки різних дизайнерських схем OptiSpace також доступний у різних кольорах: стандартним кольором є ультратемно-сірий, інші кольори доступні на запит.

Переваги

  • Скромний дизайн, який чудово вписується в сучасний міський простір

  • Приваблива загальна вартість володіння

Характеристики

  • Забезпечує широку відстань до 20 метрів

  • Забезпечує світловіддачу до 4300 лм

Застосування

  • Парки та площі
  • Пішохідні й велосипедні доріжки
  • Фасади будівель і міські паркування

Файли