Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Симетричний, Клас безпеки I, IP66
BCB500 LED56-4S/740 S DGR
Опис виробу
Bollard, H848 mm, Штампований алюміній, Чорний, Універсальна для діаметра від 42 до 60 мм, регульована, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Кабель 1,5 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти