Україна - Українська

Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, II клас безпеки, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Опис виробу

Bollard, H848 mm, Штампований алюміній, Чорний, Універсальна для діаметра від 42 до 60 мм, регульована, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Кабель 1,5 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 912300024103
Повний код замовлення: 871869948120900

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED27 [LED module 2700 lm]
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
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб