Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
Освітлення Universal T8 LEDtube тепер легше та простіше, ніж будь-коли
Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2 300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Нова лампа Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 робить ваш проєкт освітлення легким і простим. Це тому, що вам більше не потрібно підбирати технологію драйвера: унікальна конструкція дає змогу Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 безпосередньо вставляти у світильники з електромагнітними чи високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами, а також з підключенням до електромережі. Вона дуже проста в експлуатації, і вам більше не потрібно зберігати два типи ламп! Абсолютно безпечна, надійна та проста в установці Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 — ідеальна альтернатива стандартним флуоресцентним трубкам, що забезпечує максимальну віддачу протягом усього терміну служби, високе енергозбереження та низькі витрати на обслуговування.
Переваги
Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
Менші витрати на обслуговування завдяки довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
Характеристики
Заміна наявних ламп T8 як на баластовому опорі EM/HF, так і на установці з підключенням до електромережі
Енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками