Philips MASTER Value, LEDtube, T8, ООН, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н)
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, ООН, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 160 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1