Philips MASTER Value, LEDtube, T8, ООН, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, ООН, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 160 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002997402
Повний код замовлення: 871951431676800

Файли