Philips MASTER Value, LEDtube, T8, ООН, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, ООН, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 161 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002997202
Повний код замовлення: 871951431672000

Файли