Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Для повсякденної роботи з освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 — це швидкий та простий спосіб заміни люмінесцентних ламп T5 зі швидким терміном окупності. Розроблений із найкращою сумісністю з баластами, продукт ідеально підходить для повсякденних робіт з освітленням. Завдяки простій установці за принципом «підключи та працюй» він миттєво підвищує енергоефективність і служить довше, ніж звичайний T5.

Переваги

  • Проста та швидка модернізація звичайного Т5 за принципом «підключи та працюй»

  • Миттєва економія електроенергії до 50%

Характеристики

  • Рішення для модернізації з тривалим терміном служби 15 000 годин

  • До 60% енергозбереження

Застосування

  • Офіс, школа
  • Крамниці
  • Промислові підприємства, склад

Файли