Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
Опис виробу
LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 136 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20