Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Опис виробу

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 134 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Код замовлення: 929003774402
Повний код замовлення: 872016929546900

Файли