Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
Опис виробу
LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 140 lm/W, EEL E, G5, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20