Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003607508
Повний код замовлення: 872016916915900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Сім'я

Виріб