Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003542702
Повний код замовлення: 871951432958400

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Сім'я

Виріб