Signify Circle'ın amacı, profesyonel kullanıcıların ve müşterilerin döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu, güvenilir ürünleri belirlemelerine yardımcı olmaktır. Signify Circle programı ilk olarak Avrupa pazarı için profesyonel portföyde kullanıma sunuldu.
Signify Circle girişiminde kullanılan terminoloji, bu sayfanın alt kısmında listelenen standartlar ve düzenlemelere dayanmaktadır. Döngüsel aydınlatma ürünlerini tanımlamanın evrensel olarak kabul edilen bir yöntemi bulunmadığı için, Signify kendi kriterlerini belirlemiştir.
Signify Circle kriterleri, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) kapsamında AB Taksonomi Çerçevesi ve Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (ESRS E5) dayanmaktadır.
Signify, bu kriterlerin gerekliliklerini belirlerken, aydınlatma performansı ve maliyet etkinliğinin de mükemmel olmasını sağlamanın yanı sıra, bir ürünün ilgili tüm özelliklerinde sağlam bir döngüsellik performansı elde etmeyi amaçlamaktadır. Signify Circle görsel tanımlayıcısı, Signify tarafından tanımlanmış bir dizi kriter için belirlenen özel gereksinimleri karşılayan ürünleri ve çözümleri işaretler. Bu kriterlere ilişkin gereksinimler ürün türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu kriterler ve dolayısıyla Signify Circle görsel tanımlayıcısı, herhangi bir resmi marka, sertifika veya benzeri standardın yerini almayı amaçlamamaktadır ve Signify, aydınlatma çözümleri için tanınmış kapsamlı bir marka mevcut olduğunda buna uymayı amaçlamaktadır.
Tutarlılık, şeffaflık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla Signify, sürdürülebilirlik programı Brighter Lives, Better World 2030 kapsamında Signify Circle gelirlerinin yüzdesini kamuoyuna açıklıyor. Bu raporlama, şirketin profesyonel aydınlatma sektöründe döngüselliği ne kadar etkili bir şekilde ilerlettiğini yansıtıyor.
Signify Circle gelirleri, Avrupa pazarındaki profesyonel portföy satışlarını temsil etmektedir:
- Signify Circle ürünleri olarak sınıflandırılan ürünler,
- Aydınlatma hizmeti ve yeniden üretilmiş ürünler,
- Yedek parçalar ve yükseltme kitleri.
Profesyonel aydınlatma armatürleri
- Geri dönüştürülmüş malzeme % değeri - En az %15 ile %50 arasında (ürüne bağlı olarak*)
- Kısıtlı maddeler - Signify kısıtlı maddeler gerekliliklerine uygundur (bağlantı)
- Ambalaj malzemesi - ≥%80 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş kağıt ve ≥%35 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik
- Enerji verimliliği - ≥110 lm/W
- İlk işlevsel dönem - L70B50C10 ömür metodolojisine göre ≥ 50000 saat
- Tamir Edilebilirlik - Armatürün sürücüsü ve ışık kaynağı bir servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir. Parçalar ve dokümanlar uzun bir süre boyunca temin edilebilir.
- Geri dönüştürülebilir malzeme % - En az %20 ile %55 arasında (ürüne bağlı olarak ***)
- Geri Dönüşüm İçin Sökme Talimatı - AB 2019/2020 Yönetmeliğine göre mevcuttur
* Bu yüzde, ürünün Küresel Isınma Potansiyeli tarafından belirlenir; daha yüksek bir Küresel Isınma Potansiyeli, daha yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzeme gerekliliğini ortaya çıkarır.
** Ürünlere göre onarım imkanı ve yedek parça bulunabilirliği farklılık gösterecektir.
*** Değer, geri dönüştürülmüş malzeme değerinden %5 daha yüksektir.
Profesyonel lambalar
- Geri dönüştürülmüş malzeme % değeri - En az %10 ile %20 arasında (ürüne bağlı olarak*)
- Yasaklı maddeler - Yasaklı maddeler politikalarına uygundur (bağlantı)
- Ambalaj malzemesi - ≥%80 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş kağıt ve ≥%35 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik
- Enerji verimliliği - ≥135 lm/W
- İlk işlevsel dönem - L70B50C10 ömür metodolojisine göre ≥ 50000 saat
- Onarılabilme - Lamba, onarılamayan bir sarf malzemesidir; bu nedenle, aydınlatma kurulumunun çalışmaya devam edebilmesi için uyumlu yedek parça teminini sağlayacak ardıl ürün bilgileri sunarız.
- Geri dönüştürülebilir malzeme % - En az %15 ile %25 arasında (ürüne bağlı olarak**)
- Geri dönüşüm için sökme talimatı - 2012/19/AB sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) Direktifine göre
* Bu yüzde, ürünün Küresel Isınma Potansiyeli tarafından belirlenir, daha yüksek bir Küresel Isınma Potansiyeli, daha yüksek yüzdede geri dönüştürülmüş malzeme gerekliliğini ortaya çıkarır.
** Değer, geri dönüştürülmüş malzemeye yönelik değerden %5 daha yüksektir.
Hizmet olarak aydınlatma, yeniden üretilmiş ürünler, yedek parçalar ve yükseltme kitlerinin tanımları, AB Taksonomi Çerçevesinin CE 5.1, CE 5.2 ve CE 5.5 sayılı maddelerine dayanmaktadır.
Signify Circle girişiminde kullanılan standartlar ve düzenlemelerin listesi:
- IEC 60050 - Uluslararası Elektroteknik Sözlüğü (IEV)
- CLC TR 45550 - Malzeme verimliliğiyle ilgili tanımlar
- IEC 62430 - Çevreye duyarlı tasarım (ÇKB)
- IEC TR 62635 - Elektrikli ve elektronik ekipmanların üreticileri ve geri dönüştürücüleri tarafından sağlanan kullanım ömrü sonu bilgileri ve geri dönüştürülebilirlik oranı hesaplaması için kılavuzlar
- IEC TR 62824 - Elektrikli ve elektronik ürünlerin çevreye duyarlı tasarımında malzeme verimliliği hususlarına ilişkin kılavuz
- IEC 62309 - Yeniden kullanılan parçalar ve kullanım ömrü uzatılmış ürünler içeren yeni ürünlerin güvenilirliği
- EN 45560 - Ürünlerde döngüsel tasarımlar elde etme yöntemi
- EN 45552 - Enerji ile ilgili ürünlerin dayanıklılığının değerlendirilmesine yönelik genel yöntem
- EN 45559 - Enerjiyle ilgili ürünlerin malzeme verimliliği yönlerine ilişkin bilgilerin sağlanmasına yönelik yöntemler
- ISO 14009 - Çevre yönetim sistemleri — Tasarım ve geliştirmede malzeme dolaşımının entegrasyonuna ilişkin kılavuzlar
- ISO 14006 - Çevre yönetim sistemleri — Eko tasarımın entegrasyonuna ilişkin kılavuzlar
- ISO 14025 - Çevre etiketleri ve beyanları — Tip III çevre beyanları — İlkeler ve prosedürler
- EN 50693 Elektronik ve elektrikli ürünler ve sistemlerin yaşam döngüsü değerlendirmeleri için ürün kategorisi kuralları
- IEC 63366 Elektrikli ve elektronik ürünler ve sistemlerin yaşam döngüsü değerlendirmesi için ürün kategorisi kuralları
- PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAMI PSR Aydınlatma Armatürlerine Özel Kurallar
- EN 15804 - İnşaat işlerinin sürdürülebilirliği – Çevresel ürün beyanları – İnşaat ürünleri ürün kategorisi için temel kurallar
- Sürdürülebilir ürünler için eko-tasarım gerekliliklerinin belirlenmesine yönelik bir çerçeve oluşturan (AB) 2024/1781 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (ESPR)
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 28 Şubat 2024 tarihli, haksız uygulamalara karşı daha iyi koruma ve daha iyi bilgilendirme yoluyla tüketicileri yeşil geçiş için güçlendirmeyi amaçlayan (AB) 2024/825 sayılı Direktifi (ECGT)
- Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) Hakkında 2012/19/AB Direktifi
- Sürdürülebilir yatırımı kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturulmasına ilişkin 18 Haziran 2020 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2020/852 sayılı Yönetmeliği ve 2019/2088 sayılı Yönetmeliğin (AB Taksonomisi) değiştirilmesi
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 10 Nisan 2024 tarihli, malların onarımını teşvik eden ortak kurallara ilişkin (Onarım Hakkı) 2024/1799 sayılı Direktifi