Philips TUV Amalgam XPT systems

TUV Amalgam XPT-Maximum efficiency, independent of temperature

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips TUV Amalgam XPT system consists of an electronic driver that operates one TUV Amalgam XPT lamp, mounted in a sleeve. The electrical specifications are tailored to the lamp, ensuring an optimized performance of the Philips TUV Amalgam XPT system. Thanks to extensive testing before a lamp system is released, we can ensure maximum reliability and long lifetime.

Avantajlar

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • Extreme reliability of driver; with annual failure rate of less than 1%

Özellikler

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection

  • Special amalgam used for highest efficiency over wide temperature range

Uygulamalar

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Municipal drinking water treatment equipment
  • Process water treatment equipment
  • Swimming pool units
  • Equipment for the production of ultra-pure water, for example for the semiconductor, pharmaceuticals and cosmetics industry (ozone version)

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet TUV Amalgam XPT systems tr_TR pdf 174.1 kB

Görseller

Family-Photographs-TUV Amalgam XPT systems
Birden fazla varlık - Visuals