TUV T5 lambaları profesyonel su ve hava dezenfeksiyon birimlerinde kullanılan tek veya çift uçlu UVC (mikrop kırıcı) lambalardır. Lambanın küçük 16 mm değerinde çapı küçük sistem tasarımı ve tasarım esnekliği sağlar. TUV T5 lambaları, maksimum dezenfeksiyon güvencesi ve yüksek sistem verimi için tüm kullanım süreleri boyunca sabit UV çıkışı sunar.
Lambanın kullanım süresi boyunca etkili dezenfeksiyon güvencesi
Dezenfeksiyon verimliliğini korumak amacıyla arıtma sistemini yeniden tasarlama gerektirmediğinden yüksek sistem verimi
Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonunu yayma
Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer
Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.