Kompakt tek uçlu düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radrasyonunu yayma
Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer
Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.