Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 31671300
Tam sipariş kodu: 872016931671300

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003807402 tr_TR pdf 657.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003807402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB