Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Cam, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 13917700
Tam sipariş kodu: 872110313917700

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004356702 pdf 68.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004356702 tr_TR pdf 912.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-929004356702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004356702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 ldt 6.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB