Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Üretimden kaldırıldı

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 64687500
Tam sipariş kodu: 871869964687500

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002021502 pdf 66.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002021502 tr_TR pdf 630.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929002021502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002021502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 ies 76.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB