Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Cam, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 64683700
Tam sipariş kodu: 871869964683700

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002021302 tr_TR pdf 639.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929002021302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002021302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB