Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, Tek uçlu, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, 38W TL-D, 4000 K, 3000 lm, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm UO+ 18.7W840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, Tek uçlu, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 3000 lm, 60000 h, 160 lm/W, G13, Plastik, RG0

Sipariş kodu: 39076800
Tam sipariş kodu: 872016939076800

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004245808 tr_TR pdf 634.0 kB

Görseller

Product-Photographs-929004245808_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004245808_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO+ 18.7W840 T8 IES 20.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental product declaration pdf 678.1 kB