Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h, 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Sipariş kodu: 46700200
Tam sipariş kodu: 871951446700200

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003554002 tr_TR pdf 647.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003554002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB