Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 46642500
Tam sipariş kodu: 871951446642500

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001393202 pdf 67.3 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001393232 tr_TR pdf 642.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929001393232_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001393232_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 ies 19.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W840-T8-929001393232 pdf 606.6 kB