Ürünler
Ürün | Karşılaştır | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3.900 | 4000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 6500 | G5 | |||
26 | 3.900 | 4000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 6500 | G5 | |||
36 | 5.200 | 3000 | G5 | |||
36 | 5.600 | 4000 | G5 | |||
36 | 5.600 | 6500 | G5 | |||
7 | 1.000 | 3000 | G5 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Rad Philips MASTER LEDtube integruje LED svetelný zdroj do telesa tradičných žiariviek. Jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiariviek. Tieto trubice T5 predstavujú správnu voľbu z hľadiska absolútneho výkonu a sú navrhnuté tak, aby obstáli v podmienkach každodenného používania. Vďaka bezkonkurenčným úsporám, ktoré sa dosiahnu vďaka nízkej spotrebe energie a mimoriadne dlhej životnosti, sú tieto LED trubice T5 správnou voľbou pri všetkých náročných aplikáciách.
Avantajlar
Absolútny výkon poskytujúci riešenie pre každé použitie
Bezkonkurenčné úspory vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti
Özellikler
HF balastlı mevcut T5 lambaları değiştirin
Çok çeşitli balastlarla uyumlu