Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Sipariş kodu: 41909400
Tam sipariş kodu: 871951441909400

İndirmeler