Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Ürün Açıklaması

LED, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Sipariş kodu: 30966100
Tam sipariş kodu: 872016930966100

İndirmeler