Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Sipariş kodu: 74955200
Tam sipariş kodu: 871869974955200

İndirmeler