Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G5
- Nominal kullanım ömrü
- 50.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDtube
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 5 yıl