Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 81931900
Tam sipariş kodu: 871869681931900

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001908902 pdf 68.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001908902 tr_TR pdf 639.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929001908902_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB