Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 81923400
Tam sipariş kodu: 871869681923400

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001908602 tr_TR pdf 643.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929001908602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB