Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Sipariş kodu: 30968500
Tam sipariş kodu: 872016930968500

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003795202 pdf 66.8 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003795202 tr_TR pdf 641.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003795202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003795202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 IES 21.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB