Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Cam, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 16315700
Tam sipariş kodu: 872016916315700

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003596602 pdf 67.8 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003596602 tr_TR pdf 644.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003596602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003596602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-840-T5-929003596602 pdf 600.2 kB