Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 16307200
Tam sipariş kodu: 872016916307200

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003596202 tr_TR pdf 643.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003596202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB