Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 41909400
Tam sipariş kodu: 871951441909400

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003154102 pdf 67.1 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003154102 tr_TR pdf 642.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003154102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003154102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 IES 21.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB