Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Sipariş kodu: 74955200
Tam sipariş kodu: 871869974955200

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002352202 pdf 67.1 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002352202 tr_TR pdf 645.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929002352202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002352202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB