Philips Connected, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8

Ürün Açıklaması

Connected, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 06319900
Tam sipariş kodu: 872110306319900

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004271002 pdf 68.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004271002 tr_TR pdf 768.8 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8 pdf 381.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929004271002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004271002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8 ldt 15.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270902 pdf 658.5 kB