Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 26959000
Tam sipariş kodu: 872016926959000

Özellikler

Kapak Tabanı
G13 Rotatable end-cap
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Nominal kullanım ömrü
100.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
10 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003731802 tr_TR pdf 665.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003731802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB