Philips Ecofit, LEDtube, T8, Şebeke, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 850 lm, CRI 70, 15000 h

Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, Şebeke, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 850 lm, CRI 70, 15000 h, 94.00 lm/W, G13, 600 mm, RG0, SDCM 7, PF 0.5, IP20

Sipariş kodu: 41172200
Tam sipariş kodu: 871951441172200

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003147237 tr_TR pdf 619.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003147237_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003147237_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA IES 11.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929001276237-EPD pdf 679.3 kB