Philips Ecofit, LEDtube, T8, Şebeke, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 1650 lm, CRI 70, 15000 h

Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, Şebeke, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1650 lm, CRI 70, 15000 h, 91.00 lm/W, G13, 1200 mm, RG0, SDCM 7, PF 0.5, IP20

Sipariş kodu: 41168500
Tam sipariş kodu: 871951441168500

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003147037 tr_TR pdf 618.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003147037_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003147037_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA IES 11.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929001276037-EPD pdf 679.4 kB