Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 26612400
Tam sipariş kodu: 871951426612400

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002446331 pdf 66.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002446302 tr_TR pdf 634.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-929002446302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB