Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 19.5 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 19.5 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h, 102 lm/W, G13, Cam, RG0

Sipariş kodu: 28063200
Tam sipariş kodu: 872016928063200

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001338224 tr_TR pdf 328.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929001338224_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001338224_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR ies 1.9 kB