Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, Cam, 1500 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20

Sipariş kodu: 69710500
Tam sipariş kodu: 871869969710500

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001338222 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001338222 tr_TR pdf 340.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929001338222_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001338222_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I ies 1.9 kB