Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, 600 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 25784900
Tam sipariş kodu: 871951425784900

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001276337 tr_TR pdf 334.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929001276337_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001276337_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA ies 1.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929001276237-EPD pdf 679.3 kB