Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 h

Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 h, 100 lm/W, G13, Cam, RG0

Sipariş kodu: 28057100
Tam sipariş kodu: 872016928057100

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001276224 tr_TR pdf 327.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929001276224_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001276224_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR ies 1.7 kB