Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Cam, 0 %, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 09566400
Tam sipariş kodu: 872110309566400

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004293802 pdf 68.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004293802 tr_TR pdf 637.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929004293802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004293802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8 ldt 15.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-PHILIPS-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929004293802 pdf 669.9 kB