Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 27866000
Tam sipariş kodu: 872016927866000

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003746502 pdf 67.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003746502 tr_TR pdf 636.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003746502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003746502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 IES 19.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 ldt 15.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746502-EPD pdf 679.9 kB