Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 44807000
Tam sipariş kodu: 871951444807000

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003519762 pdf 66.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003519702 tr_TR pdf 619.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003519702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003519702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 IES 14.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB