Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 47560100
Tam sipariş kodu: 871951447560100

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001875032 tr_TR pdf 619.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929001875032_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001875032_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB